Philips TL-D Blacklight Blue

Pro spolehlivé odhalování tajemství

Výrobky

TL-D 18W BLB 1SL/25
928048010805
TL-D 36W BLB 1SL/25
928048510805

informace o řadě výrobků

Popis

Světelné zdroje TL-D/08 Blacklight Blue jsou nízkotlaké rtuťové zářivky. Jejich vnitřní obal je potažen luminoforem vyzařujícím dlouhé vlny UV vyvolávající luminiscenční jevy.

Výhody

  • Rychlá detekce UV reflexních materiálů

  • Vytváří zvláštní atmosféru a efekty

Vlastnosti

  • Rovný vnější obal

Použití

  • Detekce a analýza v textilním a chemickém průmyslu
  • Bankovnictví a soudní vědy
  • Speciální efekty v nočních klubech, na diskotékách a v divadlech a reklamní osvětlení

Varování a bezpečnost

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet TL-D Blacklight Blue cs_CZ pdf 305.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-TL-D Blacklight Blue
Více položek - Visuals