Philips MASTERColour CDM-TP

Nádherná záře, vysoká spolehlivost

Výrobky

MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
928086909230

informace o řadě výrobků

Popis

Řada chráněných, vysoce účinných výbojek se stabilním barevným podáním po celou dobu životnosti a ostrým bílým zářivým světlem, pro použití v otevřených svítidlech

Výhody

  • Vysoká měrná účinnost světelného zdroje zaručuje nízké náklady vlastnictví a nízké vyzařování tepla

  • Stabilní podání barev v průběhu životnosti

Vlastnosti

  • Ostré bílé světlo

  • Vynikající kvalita barev

Použití

  • Obchody a výlohy, kanceláře a veřejné budovy
  • Dekorace pro exteriér: osvětlení pomocí světlometů a pěší zóny

Varování a bezpečnost

  • Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním

  • Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TP cs_CZ pdf 339.5 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TP
Více položek - Visuals