Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Dokonalá záře, miniaturní design

Výrobky

MC CDM-Tm Elite Mini  20W/830 GU6.5 1CT
928183505130
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
928187405130

informace o řadě výrobků

Popis

Miniaturní keramická halogenidová výbojka s jednou paticí, velmi vysokou účinností a dlouhou životností, která vydává ostré bílé zářivé světlo s vynikajícím barevným podáním

Výhody

  • Díky vysoce intenzivnímu paprsku ostrého zářivě bílého světla působí osvětlené zboží neodolatelně.

  • Nejnižší celkové provozní náklady v důsledku vysoké účinnosti (stejné světlo a nižší spotřeba nebo stejná spotřeba a více světla) a dlouhé životnosti

Vlastnosti

  • Ostré bílé zářivé světlo

  • Vynikající barevné podání s posílenou červenou složkou

Použití

  • Zvýrazňující a prezentační osvětlení vystaveného zboží
  • Obecné a dekorativní osvětlení v interiérech
  • Venkovní plošné osvětlení

Varování a bezpečnost

  • Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Elite Mini cs_CZ pdf 347.7 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Elite Mini
Více položek - Visuals