Philips MASTERColour CDM-TD

Třpytivé světlo

Výrobky

MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
928082205125
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
928084705133

informace o řadě výrobků

Popis

Kompaktní vysoce účinné výbojky se stabilní barvou světla a třpytivým světlem po celou dobu životnosti.

Výhody

  • Stabilní barevný dojem po celou dobu životnosti

  • Vysoká účinnost výbojky vede k nižším provozním nákladům

Vlastnosti

  • Třpytivé bílé světlo

  • Vynikající barevné podání

Použití

  • V obchodech, výlohách, kancelářích a veřejných budovách
  • Dekorativní venkovní osvětlení: reflektorové osvětlení fasád, soch a monumentů

Varování a bezpečnost

  • Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TD cs_CZ pdf 330.7 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TD
Více položek - Visuals