Philips MASTERColour CDM-TC

Nádherná záře, vysoká spolehlivost

Výrobky

MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12
928085205125
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12
928086505131
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12
928093805125
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
928094605131

informace o řadě výrobků

Popis

Řada velmi kompaktních, vysoce účinných jednopaticových výbojek se stabilním barevným podáním po celou délku životnosti a ostrým bílým zářivým světlem

Výhody

  • Dlouhá životnost světelného zdroje ve srovnání s běžnými a halogenovými zdroji

  • Vnější křemičitá skleněná baňka s UV filtrem pro omezení rizika vyblednutí

Vlastnosti

  • Ostré bílé světlo

  • Vynikající kvalita barev

Použití

  • Zvýrazňující a prezentační osvětlení s jiskřivým efektem
  • Běžné a dekorativní osvětlení

Varování a bezpečnost

  • Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC cs_CZ pdf 186.3 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC
Více položek - Visuals