Philips MASTERColour CDM-TC Elite

Perfektní záře, jedinečná účinnost

Výrobky

MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
928189105131
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
928189505131
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
928191805131
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT
928193805131
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
928193905131

informace o řadě výrobků

Popis

Jednopaticová kompaktní keramická metal-halogenidová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Výhody

  • Vysoká intenzita světla pro neodolatelný vzhled výrobku

  • Stabilní barevné podání a světelný výkon po dobu životnosti zaručují atraktivní vzhled vašeho obchodu sezónu za sezónou

Vlastnosti

  • Jiskřivé bílé světlo

  • Vynikající barevné podání s posílenou červenou složkou

Použití

  • Ideální pro osvětlení výkladních skříní
  • Vhodné pro celkové a dekorativní osvětlení interiérů
  • Osvětlení exteriérů

Varování a bezpečnost

  • Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC Elite cs_CZ pdf 363.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC Elite
Více položek - Visuals