Philips MASTERColour CDM-T

Třpytivé světlo

Výrobky

MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12
928082305125
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
928083105125
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT
928083705125
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
928084505131
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT
928084605131
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12
928094205131
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
928094305125

informace o řadě výrobků

Popis

Řada vysoce účinných kompaktních výbojek s jiskřivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

Výhody

  • Mimořádná barevná stálost po celou dobu životnosti

  • Vysoká účinnost výbojky vede k nižším provozním nákladům

Vlastnosti

  • Třpytivé bílé světlo

  • Vynikající barevné podání

Použití

  • V obchodech, výlohách, kancelářích a veřejných budovách
  • Dekorativní venkovní osvětlení: reflektorové osvětlení a osvětlení pěších zón

Varování a bezpečnost

  • Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T cs_CZ pdf 197.7 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T
Více položek - Visuals