Výrobky
informace o řadě výrobků
Popis
Keramická halogenidová výbojka s jednou paticí, velmi vysokou účinností a dlouhou životností, která vydává ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním
Výhody
Díky vysoce intenzivnímu paprsku ostrého zářivě bílého světla působí osvětlené zboží neodolatelně.
Stabilní barevné podání a světelný tok po dobu životnosti zaručují atraktivní vzhled vašeho obchodu sezónu za sezónou.
Vlastnosti
Ostré bílé zářivé světlo
Vynikající barevné podání s posílenou červenou složkou
Použití
Varování a bezpečnost
Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.