Philips MASTERColour CDM-R111

Dokonalá záře, moderní design

Výrobky

MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT
928096505330

informace o řadě výrobků

Popis

Řada MASTERColour CDM-R111 kombinuje moderní vzhled hliníkového halogenového reflektoru s dlouhou životností, energetickou účinností a výrazným bílým světem zdrojů řady MASTERColour CDM

Výhody

  • Nízké provozní náklady

  • Snadná instalace

Vlastnosti

  • Vysoká účinnost zdroje

  • Dlouhá životnost v porovnání se standardními a halogenovými žárovkami

Použití

  • Zvýrazňující a dekorativní osvětlení: vhodné vytvoření dramatických divadelních efektů, pro osvětlení výloh i v blízkosti silně osvětleného pozadí
  • Celkové osvětlení: při použití v downlightech lze vytvořit přívětivou a pohodlnou atmosféru

Varování a bezpečnost

  • Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC61167, IEC 62035)

  • Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/830 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 cs_CZ pdf 423.0 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111
Více položek - Visuals