Philips MASTER SDW-T

Neuvěřitelné barvy, úžasná atmosféra

Výrobky

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
928153809230
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
928153909227

informace o řadě výrobků

Popis

Řada vysoce účinných výbojek teplé barvy pro použití v otevřených svítidlech

Výhody

  • Výjimečný jas a podání především teplých barev, tj. červené a zlaté

  • Vysoká měrná účinnost světelného zdroje zaručuje nízké náklady vlastnictví a nízké vyzařování tepla

Vlastnosti

  • Jedinečné světlo teplých barev

  • Design zdroje je vhodný pro použití ve svítidlech pro výkonné reflektory (vysoká intenzita) a celkové osvětlení s vysokými stropy

Použití

  • Osvětlování obchodů (vytváří příjemné prostředí, například v obchodech s nábytkem), vynikající prezentace vystaveného čerstvého zboží (v řeznictvích, pekárnách či květinářstvích) a dekorativní venkovní osvětlení (imitace plynových svítilen)

Varování a bezpečnost

  • Používejte pouze s určenými ovládacími předřadníky Philips

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER SDW-T cs_CZ pdf 220.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER SDW-T
Více položek - Visuals