informace o řadě výrobků
Popis
Snadno vylepšete své osvětlení stylovým zapuštěným reflektorem Ambifit GU10, který je vyroben udržitelným způsobem. Reflektor Ambifit nabízí širokou škálu barev a textur pro přední kroužek a tělo svítidla, takže je perfektní volbou pro pohostinství i rezidenční prostředí. Díky elegantnímu a modernímu designu váš strop září i tehdy, když jsou světla zhasnutá. S důrazem na udržitelnost je každý reflektor Ambifit vyroben 3D tiskem z alespoň 65 % recyklovaných materiálů, díky čemuž je Ambifit ekologickou volbou pro vaše osvětlení. Ambifit reflektory, vyráběné lokálně a na vyžádání, nejenže snižují odpad, ale také podporují místní výrobu. Nakonfigurujte si svůj Ambifit ještě dnes a zažijte dokonalou kombinaci stylu, udržitelnosti a funkčnosti.
Výhody
Snadno se udržuje, žárovka GU10 se dá snadno vyměnit bez nutnosti sundávat svítidlo ze stropu.
Cirkulární design
Vlastnosti
Barevné a texturové možnosti: Různé kombinace pro přední kroužek a pouzdro
Zdroj světla: LED žárovka GU10 (není součástí balení)