Česká republika - Čeština

Signify myCreation Zapuštěné svítidlo Accent D65

Zapuštěné svítidlo Accent D65 – Pro zdůraznění toho, na čem skutečně záleží

Výrobky

Výrobek Porovnat
TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

66697600
122
1 711
3000
14
-

informace o řadě výrobků

Popis

Zapuštěné svítidlo Accent D65 je vysoce energeticky úsporné svítidlo dostupné v pevné i nastavitelné variantě. Nabízí široký rozsah vyzařovacích úhlů a teplot chromatičnosti, díky čemuž je dokonale všestranné. Dodává se s různými rozměry výřezů, takže se dokonale hodí pro renovační projekty. Svítidlo nabízí různé barvy krytu a kroužku, které lze kombinovat a přizpůsobovat tak, aby vyhovovaly vašim módním maloobchodním, pohostinským a obytným aplikacím. Svítidlo Accent Recessed D65 je součástí řady Accent D65 a má 3D tištěný kryt vyrobený z nejméně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladič z 85 % z recyklovaného hliníku. Díky kruhovému designu je možné jej vylepšovat, znovu použít, udržovat v provozu a recyklovat, což z něj činí udržitelné řešení osvětlení.

Výhody

  • Cirkulární design

  • Splňuje všechny požadavky na akcentní osvětlení

Vlastnosti

  • K dispozici v pevné a nastavitelné verzi

  • Bohatá paleta barev krytu

Použití

  • Maloobchody s módou
  • Maloobchod
  • Pohostinství
  • Kanceláře

Stahování