Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 38 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20
RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH
Popis výrobku
Recessed, D155 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let