Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20
RS782B 49S/830 PSU-E WB WH
Popis výrobku
Recessed, D155 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let