Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Velmi široký paprsek, Reflektor PerfectAccent, Stříbrná, IP20

RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI

Popis výrobku

Recessed, D155 mm, Hliník, Stříbrná, Hliníková bílá (RAL9006), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Velmi široký paprsek, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910505101651
Úplný objednací kód: 871869997965200

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Localized commercial leaflet 910505101651 cs_CZ pdf 401.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101651_EU
Více položek
Product-Diagrams-910505101651_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI IES
Soubor Revit
Revit file - RS780BI - 910505101651 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI ULD
Relux
ROLF File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI LDT