Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 31 W, D155 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Popis výrobku

Recessed, D155 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910505101647
Úplný objednací kód: 871869997961400
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
Localized commercial leaflet 910505101647 cs_CZ pdf 320.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101647_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101647_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT