Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, Černá, IP20

RS782B 39S/930 PSU-E WB BK

Popis výrobku

Recessed, D155 mm, Hliník, Černá, Signální černá (RAL9004), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910505101644
Úplný objednací kód: 871869997958400

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101644 cs_CZ pdf 331.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101644_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101644_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS782B 39S/930 PSU-E WB BK IES
Dialux
ULD File - RS782B 39S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/930 PSU-E WB BK LDT