Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 29.5 W, D155 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20
RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH
Popis výrobku
Recessed, D155 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivována vizuální světelná komunikace, externí, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let