Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 29 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, Střední paprsek, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS782B 39S/830 PSU-E MB WH

Popis výrobku

Recessed, D155 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Střední paprsek, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910505101640
Úplný objednací kód: 871869997954600

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101640 cs_CZ pdf 322.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101640_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101640_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS782B 39S/830 PSU-E MB WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 39S/830 PSU-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/830 PSU-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/830 PSU-E MB WH LDT