Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, Fázově ořezané stmívání, Široké vyzařování, Bílá, IP20/44
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH
Popis výrobku
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Zapuštěné, Napájecí zdroj, regulační, externí, 1380 lm, 12.3 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Široké vyzařování, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel 0,25 m s konektorem, třípólový, Třípólový zasunovací konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ne
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let