Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Recessed Spot gen2

Instalujte chytře, dokončete rychleji Zvolte dlouhodobou spolehlivost a výkon

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Svítidla CoreLine Recessed Spot gen2 skvěle ukazují přednosti řady CoreLine – jsou inovativní, vysoce kvalitní a snadno se používají. Díky modulárnímu designu si je můžete přizpůsobit tak, aby přesně vyhovovala vašim konkrétním potřebám. Výrobky v této řadě nabízí široký výběr možností barev světla (CCT), světelného toku, barevného provedení, typů rámů a připojení. Díky kompaktnímu a jednoduchému designu, který vždy obsahuje zasunovací konektor umožňující prodrátování a podporuje širokou škálu průměrů vodičů či ploch průřezu, je montáž svítidel CoreLine Recessed Spot gen2 bezproblémová. Se svou vysokou kvalitou světla, četnými možnostmi připojení, dlouhou životností svítidla a vysokou účinností systému jsou svítidla CoreLine Recessed Spot gen2 ideálním zvýrazňujícím prvkem v řešení interiérového osvětlení.

Výhody

  • Rozmanitost díky modulárnímu designu – možnost přizpůsobení řadě různých potřeb

  • Snadná montáž a údržba

Vlastnosti

  • K dispozici v pevných nebo nastavitelných verzích

  • Certifikace CE, UKCA a ENEC

Použití

  • Pohostinství
  • Obchody
  • Kanceláře
  • Obytné prostory
  • Hotelnictví a gastronomické provozy
  • Široká škála obecných způsobů použití v interiéru
  • Chodby
  • Zasedací místnosti
  • Koupelny a toalety
  • Odpočinkové prostory
  • Police, regály a skříňky

Varování a bezpečnost

  • Montáž i demontáž svítidla musí provádět kvalifikovaný elektroinstalatér a svítidlo je nutné zapojit v souladu s nejnovějšími elektroinstalačními předpisy nebo národními požadavky podle montážních pokynů k výrobku.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CoreLine Recessed Spot gen2 cs_CZ pdf 914.2 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 6.8 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CoreLine Recessed Spot gen2
Více položek

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CoreLine Recessed Spot gen2
Více položek