Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, HALOX, 650 lm, 3000 K, Fázově ořezané stmívání, Široké vyzařování, Bílá, IP20/44
RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH
Popis výrobku
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Halox®100 concrete ceiling installation accessory version (“tunnel 190” needed for external drivers), Tlakově litý hliník, Bílá, Zapuštěné, Napájecí zdroj, regulační, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Široké vyzařování, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel 0,25 m s konektorem, třípólový, Třípólový zasunovací konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ne
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let