Signify myCreation Accent Cylinder D65

Accent Cylinder D65 - Bodové světlo, které vám zajistí, že vyniknete

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Energeticky úsporné svítidlo Accent Cylinder D65 se třemi různými možnostmi montáže a elegantním designem, u kterého lze kombinovat barvu krytu a předního kroužku, vám zajistí, že vyniknete. Toto osvětlovací řešení, které nabízí širokou škálu úhlů vyzařování a teplot barev, je ideální pro maloobchod s módou, pohostinství a rezidenční prostředí. Navíc doplněk s voštinovým oslněním zaručuje dokonalý vizuální komfort pro vaše zákazníky nebo hosty. Stejně jako ostatní produkty řady Accent D65 je i Accent Cylinder D65 vybaven krytem vyrobeným 3D tiskem z minimálně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladičem vyrobeným z 85 % z recyklovaného hliníku. Jeho kruhový design je nejen stylový, ale také upgradovatelný, opakovaně použitelný, servisovatelný a recyklovatelný, což z něj činí skutečně udržitelné řešení osvětlení.

Výhody

  • Cirkulární design

  • Splňuje všechny požadavky na akcentové osvětlení

Vlastnosti

  • Bohatá paleta barev a textur pouzder - standardní i na vyžádání

  • Na výběr jsou různá světelná spektra – 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor

Použití

  • Maloobchody s módou
  • Maloobchod
  • Pohostinství
  • Kanceláře

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Accent Cylinder D65 cs_CZ pdf 142.2 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Accent Cylinder D65
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPT65-Track mounting pdf 1.3 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPS65-Suspended canopy pdf 1.3 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPR65-Recessed mounting pdf 1.4 MB