Česká republika - Čeština

Signify myCreation Závěsné světlo Puzzle

Závěsné světlo Puzzle – Formuje se v modulárním designu osvětlení

Pomocí tlačítka 'konfigurovat nyní' si přizpůsobte své svítidlo nebo si vyberte jeden z předem nakonfigurovaných produktů níže.

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Formuje se v modulárním designu osvětlení. Puzzle spojuje výkon, udržitelnost a odvážný vizuální jazyk do jednoho pozoruhodného modulárního konceptu. Závěsné svítidlo se vyznačuje světelným efektem bez stínů, je připraveno na inteligentní systém a má moderní estetiku. Navrženo renomovaným designérem Florentem Coirierem a vdechnuto životu pomocí špičkové technologie 3D tisku. Puzzle nastavuje nové měřítko pro design kruhového osvětlení díky vytištěným dílům vyrobeným ze 75 % z recyklovaných PET materiálů. Svítidlo Puzzle, které se dodává v lineárních velikostech závěsného svítidla o délce 4 a 5 stop (cca 1,2 a 1,5 metru), se perfektně hodí do kancelářského prostředí. Nabízí výkon vhodný pro kancelářské prostředí a jemné, plynulé světlo, které zlepšuje soustředění a vylepšuje design pracovního prostoru. Díky své elegantní geometrii a funkčnosti připravené pro systém je stejně chytrý, jako vypadá.

Výhody

  • 75 % recyklovaného PET materiálu

  • Zářící světelný efekt

Vlastnosti

  • Závěsná montáž s různým příslušenstvím pro falešné a betonové stropy

  • Unikátní světelný efekt díky dvojitě potištěné stěně a průhlednému materiálu

Použití

  • Kanceláře

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Závěsné světlo Puzzle cs_CZ pdf 102.8 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Závěsné světlo Puzzle
Více položek - Visuals