Česká republika - Čeština

Philips KeyLine, přisazené a závěsné, 26 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK

Popis výrobku

L1500 mm; H70 mm, Hliník, Černá, Signální černá (RAL9004), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 3400 lm, 26 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910925868384
Úplný objednací kód: 871951462448100

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified