Philips KeyLine, přisazené a závěsné, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, UGR19
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU
Popis výrobku
L1200 mm; H70 mm, Hliník, Hliník, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified