informace o řadě výrobků
Popis
Závěsné svítidlo Cloak, inspirované vrstvenými látkami módy, je závěsné svítidlo na bázi žárovky navržené Bastenem Leijhem a nabízí flexibilitu a individualitu v designu. Každé závěsné svítidlo má dva nastavitelné pásy, které lze nastavit dle potřeby. Vnější pás nabízí dva styly osvětlení: bílý průsvitný pás dodává jemné světlo a barevné neprůhledné pásy vytvářejí vrstvený světelný efekt. Tyto lampy jsou lehké a snadno se instalují v jakémkoli prostředí. Díly závěsného svítidla vyrobené pomocí 3D tisku obsahují nejméně 65 % recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů, což z něj činí ekologičtější volbu pro ty, kteří chtějí snížit svou uhlíkovou stopu. Ať už chcete vytvořit útulnou atmosféru ve svém obývacím pokoji, nebo dodat styl komerčnímu prostoru, toto závěsné svítidlo je univerzálním řešením osvětlení, které splní vaše potřeby.
Výhody
Cirkulární design
Nízká hmotnost a snadná montáž
Vlastnosti
Navrženo Bastenem Leijhem
Zdroj světla: LED žárovka E27 (není součástí balení)