Seznamte se se svítidlem Smooth Cylinder, dokonalým závěsným bodovým svítidlem, které umožňuje dokonale sladit jakékoli pohostinské a obytné prostředí udržitelným, stylovým a funkčním způsobem. Kombinujte barvy a textury předního kroužku a krytu pro jedinečný a luxusní efekt. Toto osvětlovací řešení se dodává v různých světelných recepturách, které vyhoví vašim potřebám, a nabízí voštinový doplněk pro snížení oslnění a lepší rozptyl světla. Svítidlo Smooth Cylinder je součástí rodiny Smooth, která se vyznačuje 3D tištěným krytem vyrobeným z nejméně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladičem z 85 % z recyklovaného hliníku. Díky kruhovému designu je možné jej upgradovat, opakovaně používat, servisovat a recyklovat, což z něj činí udržitelné a dlouhodobé řešení osvětlení. Všechna svítidla řady Smooth se také mohou bezproblémově připojit k chytrým systémům (např. Interact) pro snadnou správu osvětlení a další úspory energie.
Cirkulární design
Splňuje všechny požadavky na akcentní osvětlení
Tři různé možnosti montáže (s perfektním uchycením) – pro různé potřeby instalace
Bohatá paleta barev krytů a čelní koružek