Česká republika - Čeština

Signify myCreation Smooth Cylinder

Smooth Cylinder – navržen tak, aby překonal obyčejnost

Výrobky

TCSCPS 15S/PW930 PSUCLM32BSBRT430295WHWH

TCSCPS 15S/PW930 PSUCLM32BSBRT430295WHWH

66840600

informace o řadě výrobků

Popis

Seznamte se se svítidlem Smooth Cylinder, dokonalým závěsným bodovým svítidlem, které umožňuje dokonale sladit jakékoli pohostinské a obytné prostředí udržitelným, stylovým a funkčním způsobem. Kombinujte barvy a textury předního kroužku a krytu pro jedinečný a luxusní efekt. Toto osvětlovací řešení se dodává v různých světelných recepturách, které vyhoví vašim potřebám, a nabízí voštinový doplněk pro snížení oslnění a lepší rozptyl světla. Svítidlo Smooth Cylinder je součástí rodiny Smooth, která se vyznačuje 3D tištěným krytem vyrobeným z nejméně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladičem z 85 % z recyklovaného hliníku. Díky kruhovému designu je možné jej upgradovat, opakovaně používat, servisovat a recyklovat, což z něj činí udržitelné a dlouhodobé řešení osvětlení. Všechna svítidla řady Smooth se také mohou bezproblémově připojit k chytrým systémům (např. Interact) pro snadnou správu osvětlení a další úspory energie.

Výhody

  • Cirkulární design

  • Splňuje všechny požadavky na akcentní osvětlení

Vlastnosti

  • Tři různé možnosti montáže (s perfektním uchycením) – pro různé potřeby instalace

  • Bohatá paleta barev krytů a čelní koružek

Použití

  • Pohostinství
  • Maloobchody s módou
  • Maloobchod
  • Kanceláře

Stahování