Philips UV-C dezinfekční čistička vzduchu k montáži na strop

Dýchejte zdravý vzduch (NAVRŽENO POUZE PRO PROFESIONÁLY)

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Dezinfekční UV-C čistička vzduchu Philips určená k montáži na strop tvoří součást série dezinfekčních UV-C čističek vzduchu Philips s nepřímým vyzařováním. Je určená k montáži na podhledy pro účely dezinfekce vzduchu v rámci širokého spektra použití. Optimalizováno pro nízké stropy, je UV-C záření vyzařováno na úrovni zařízení a nad ním. Speciální reflektory a mřížky se starají o přesné vyzařování okolo zařízení. Tímto způsobem se vzduch v místnosti dezinfikuje, takže máte jistotu, že tam, kde je toto zařízení aktivní, můžou pokračovat každodenní obchodní aktivity.

Výhody

  • Umožňuje tichou dezinfekci vzduchu bez přerušení obchodních aktivit

  • V místnosti s dostatečnou cirkulací vzduchu dokáže do 10 min deaktivovat 99.9% viru Coliphage φX174 (viz odkaz "další informace")

Vlastnosti

  • Osazeno zářivkami Philips PL-S TUV: 4× 9 W

  • Vrchol krátkovlnného UV záření na hodnotě 253,7 nm (UV-C)

Použití

  • Kanceláře
  • Obchody
  • Stravování
  • Pohostinství
  • Školy
  • Banky
  • Umývárny

Varování a bezpečnost

  • NEBEZPEČÍ: Produkt generující UV záření, riziková skupina 3. Stejně jako jakékoli dezinfekční systémy vyžadují zdroje světla a zařízení s UV-C zářením správnou instalaci a používání. Přímá expozice UV-C záření může být nebezpečná a může vyvolat na kůži reakci podobající se spáleninám od slunce nebo vážně poškodit rohovku.

  • Vzhledem k tomu, že UV-C záření není pouhým okem viditelné, je při instalaci této UV-C horně montované čističky vzduchu nutné současně přijmout adekvátní bezpečnostní opatření k zajištění jejího bezpečného provozu. UV-C horně montované čističky vzduchu jsou určeny k používání výhradně jako komponenty systémů vybavených odpovídajícími bezpečnostními prvky, mezi něž patří mimo jiné prvky uvedené v pokynech k instalaci a uživatelských příručkách.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet UV-C dezinfekční čistička vzduchu k montáži na strop cs_CZ pdf 594.4 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-UV-C dezinfekční čistička vzduchu k montáži na strop
Více položek - Visuals