Česká republika - Čeština

Philips Zapuštěné svítidlo CoreLine gen 4, 27.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, EL-ready

RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC

Popis výrobku

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Mikroprizmatická čočka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Kabel s konektorem, třípólový, Dvoupólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 76418799
Úplný objednací kód: 872016976418799

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC txt 4.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401841387 cs_CZ pdf 1.1 MB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401841387_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401841387_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC IES
Soubor Revit
RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC 911401841387 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W30L120 pdf 948.6 kB