Česká republika - Čeština

Philips Zapuštěné svítidlo CoreLine gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC

Popis výrobku

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Velmi široký paprsek, Mléčná, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Kabel s konektorem, třípólový, Dvoupólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 76415699
Úplný objednací kód: 872016976415699

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC txt 3.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401841087 cs_CZ pdf 1.3 MB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401841087_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401841087_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC IES
Soubor Revit
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC 911401841087 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB