Česká republika - Čeština

Philips Zapuštěné svítidlo CoreLine gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19, EL-ready

RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC

Popis výrobku

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Mikroprizmatická čočka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Kabel bez konektoru, pětipólový, Čtyřpólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 76412599
Úplný objednací kód: 872016976412599

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC txt 4.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401840787 cs_CZ pdf 1.3 MB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401840787_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401840787_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC IES
Soubor Revit
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC 911401840787 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB