Výrobky
| Výrobek | Porovnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2 000 | 3000 | 19,5 | 22 | |||
101 | 2 000 | 4000 | 20 | 22 | |||
98 | 2 000 | 3000 | 20,5 | 22 | |||
104 | 3 700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3 700 | 3000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3 700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
102 | 2 000 | 4000 | 19,5 | 22 |
informace o řadě výrobků
Popis
TrueCircle je funkční kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž se striktně klasickým designem, který se hodí téměř do každého kancelářského prostoru. Jedná se o moderní řadu svítidel s nenápadným designem, která poskytují přímé rozptýlené světlo a vhodně doplní architekturu většiny budov. Tato řada nabízí 2 různé velikosti, hodnoty světelného toku a provedení optiky. Speciální mikroprizmatická optika zajišťuje pohodlí bez oslnění a také dodává homogenní světlo vyhovující kancelářím. Toto nové kruhové svítidlo od společnosti Philips nabízí udržitelné řešení s flexibilními možnostmi instalace pro výjimečně kvalitní osvětlení.
Výhody
Komfortní osvětlení bez oslnění splňující požadavky pro kanceláře
Výhodné řešení s dobrými světelnými vlastnostmi
Vlastnosti
Kancelářské osvětlení využívající optiku PSP (UGR<19)
Dvě varianty světelného toku a velikosti: 2 000 lm (průměr 38 cm), 3 600 lm (průměr 50 cm)