Česká republika - Čeština

Philips TrueCircle se zapuštěnou montáží, 20.5 W, D380 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI

RC250B 20S/830 PSD PSP D380 WH

Popis výrobku

D380 mm, Hliník, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 2000 lm, 20.5 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Široké vyzařování, Matná, Polystyren, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 912401483435
Úplný objednací kód: 871869979795900

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Předřadník
    EB [Elektronický]
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování