Popis výrobku
Ocel, Bílá, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, pro centrální nouzové osvětlení, Čidlo Interact SC200, 3400 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturovaná, Polystyren, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba trvání 3 hodiny, s bezdrátovým rozhraním, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem