Philips CoreLine recessed, 31 W, 1200x300 mm, 4300 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, Wieland
RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3
Popis výrobku
1200x300 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 84°, Mikroprizmatická čočka, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel s konektorem, třípólový, Třípólová připojovací jednotka
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let