Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC

Popis výrobku

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Mikroprizmatická čočka, Polystyren, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Čtyřpólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 911401890885
Úplný objednací kód: 872016973515699
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
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC txt 4.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401890885 cs_CZ pdf 401.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401890885_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401890885_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC IES
Soubor Revit
Revit file - 911401890885 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB