Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 31 W, 1200x300 mm, VPC, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19
RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC
Popis výrobku
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, All-in, Multi Color Temperature, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Mikroprizmatická čočka, Polystyren, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let