Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, IA4, EL-DC
RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC
Popis výrobku
Ocel, Bílá, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, pro centrální nouzové osvětlení, Čidlo Interact SNS210, 3400 lm, 26.5 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturovaná, Polystyren, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
Specifikace
- Kód řady svítidel
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let