Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, IA4, ELW3h/EL-DC

RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC

Popis výrobku

Ocel, Bílá, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, pro centrální nouzové osvětlení, Čidlo Interact SNS210, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturovaná, Polystyren, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba trvání 3 hodiny, s bezdrátovým rozhraním, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910505102492
Úplný objednací kód: 872016901131100

Specifikace

Kód řady svítidel
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC txt 4.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102492 cs_CZ pdf 623.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102492_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102492_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC IES
Soubor Revit
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC 910505102492 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC LDT