Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, IA4, EL-DC

RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC

Popis výrobku

Ocel, Bílá, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, pro centrální nouzové osvětlení, Čidlo Interact SNS210, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturovaná, Polystyren, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910505102488
Úplný objednací kód: 872016901127400

Specifikace

Kód řady svítidel
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC txt 4.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102488 cs_CZ pdf 416.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102488_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102488_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC IES
Soubor Revit
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC 910505102488 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC LDT