Philips Ledinaire panel EcoSet

Spolehlivý výkon. Každý den.

Výrobky

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
911401877685

informace o řadě výrobků

Popis

Panel EcoSet Philips Ledinaire (RC075) představuje jedinečné bezdrátové řešení plug-and-play. Tento LED osvětlovací panel nabízí snadný způsob, jak dosáhnout vyšší úspory energie a umožňuje jednoduché automatizované osvětlení pro kanceláře nebo školy. Díky naší nejnovější inovaci naše LED osvětlovací panely fungují s externím síťovým PIR senzorem pro detekci pohybu a denního světla. Tyto přídavné externí světelné senzory aktivují automatické stmívání svítidla. Nastavení lze jednoduše provést pomocí dálkového ovládání, takže světla jsou připravena během chvilky. Použijte předdefinované úrovně stmívání nebo je snadno konfigurujte pomocí integrovaných přepínačů. Volitelný nástěnný vypínač je k dispozici jako příslušenství pro ruční ovládání – pro případ, že ho budete potřebovat!

Výhody

  • Zvýšená úspora energie

  • Dobrá kvalita a snadné použití

Vlastnosti

  • Výkon: 3 400 lm, 4 000 K

  • Účinnost: 120 lm/W

Použití

  • Kanceláře
  • Vzdělávání
  • Městské budovy

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Ledinaire panel EcoSet cs_CZ pdf 344.7 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Ledinaire panel EcoSet
Více položek - Visuals
Video
Philips Ledinaire EcoSet Office QIG Animation HQ1 mp4 275.5 MB
Video
PH Ledinaire EcoSet social video ad mp4 23.8 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Ledinaire panel EcoSet
Více položek - Software Plugins