Česká republika - Čeština

Philips Průmyslové svítidlo Ledinaire do vysokých prostor, 133 W, D319 mm, 20000 lm, 4000 K, Široké vyzařování, IP65, IK06

BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR

Popis výrobku

D319 mm, Tlakově litý hliník, Šedá, Jednovrstvý práškový potah, Závěsné, Konstantní světelný tok, 20000 lm, 133 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 76136000
Úplný objednací kód: 872016976136000

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401565144 cs_CZ pdf 665.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401565144_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401565144_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ies 986 B
LDT
LDT File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ldt 899 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Verified EPD Ledinaire BY021P pdf 987.3 kB