Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, IP65, IK07

BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 910505104553
Úplný objednací kód: 872016959049600
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
Tender text - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104553 cs_CZ pdf 434.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104553_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104553_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR IES
Soubor Revit
Revit file - BY580PI - 910505104553 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR LDT