Philips GentleSpace gen4, Highbay, 138 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, IP65, MSP, IK07
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR
Popis výrobku
Highbay, Hliník, Stříbrná, Povlak chránící před mořskou solí, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let