Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 97 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, IP65, MSP, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Povlak chránící před mořskou solí, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 910505104550
Úplný objednací kód: 872016959046500
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
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR txt 4.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104550 cs_CZ pdf 546.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB
Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104550_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104550_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR IES
Soubor Revit
Revit file - BY580PI - 910505104550 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR LDT