Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 420 W, BR, 70000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, IP65, IK07

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Konzola, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 70000 lm, 420 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 910505102955
Úplný objednací kód: 872016958951300
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
Tender text - BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102955 cs_CZ pdf 444.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102955_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102955_EU
Více položek - Visuals