Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 397 W, SMT, 70000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, IP65, IK07

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 70000 lm, 397 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 910505102954
Úplný objednací kód: 872016958950600