Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 146 W, SMT, 25000 lm, 3000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, IP65, IK07
BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI
Popis výrobku
Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 3000 K, (0.435, 0.401) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let